LSR24 CTL 48.000

LSR24 CTL 48.000
지지대 레일 인치

지지대 레일 인치, 1.500 in Diameter, 표준

리드 타임:  2 Days*
$128.64 각 제품**
Cut to Length:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  Tolerance +/- 0.03125

지금 구매하기

  • 낮은 샤프트 레일을 사용하면 더 작은 선형 모션 시스템을 설계할 수 있습니다.
  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
  • 지지대만 제공됩니다. 샤프트는 포함되지 않습니다.
  • 이러한 지지대는 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.

측정

측정
크기
[A] 0.9300
[A2] 0.6900
[dia] 1.5000
[H] 1.3750
[H1] 0.7000

명세서

사양
샤프트 유형 사전 드릴 가공
소재, 샤프트 1566 탄소강
경도 60 Rockwell C Min.
소재, 지지대
길이 1,219.200 mm / 48.000 in
직경 38 mm / 1.500 in
무게 82.560 lb/ft

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: